Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Levina ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid und einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche, wobei die Radlagerung durch Präzisionskugellager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 137 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, medizinische Geräte, Pflegebetten, Computer auf Rädern, Reinigungswagen, Werkbänke und Ladeneinrichtungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5370XSP100P50 window-grey
EAN
4031582359282
S4-Materialnummer
990063882
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
59 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
137 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,5 kg
Produktname
Levina
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
8,5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
51,5 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
46,5 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
61,5 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
56 mm
Plattenlänge
77 mm
Plattenbreite
67 mm
Gehäuse
Farbe
Fenster grau (ähnlich RAL7040)
Gabelform
Schlank
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
59 mm
Störkreis
172 mm
Ausladung
36 mm
Schwenkradius
86 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
91 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
40 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)

Universal Design Award

Universal Design Award
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
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Bruchfeste Konstruktion
Extrem hohe Stoßdämpfung
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
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Levina
5377XSP100P50

Die Levina ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 137 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Reinigungsanwendungen und industriellen Transportlösungen.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg