ICS
5327PJP125P50
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Anwendungen | Medizinische Wagen |
---|---|
Produktname | ICS |
Produkttyp | Lenkrolle mit Totalfeststeller |
3 km/h Tragfähigkeit | 100 KG |
Statische Tragfähigkeit | 200 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C |
Bauhöhe | 166 mm |
Gesamtgewicht | 0,7 KG |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Material | Polyamid |
---|---|
Gabelform | Schlank |
Schwenklager | Stift, drehbar |
Ausladung | 38 mm |
Störkreis | 259 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Polypropylen |
---|---|
Material der Lauffläche | Thermoplastischer Gummi |
Radlagerung | Präzisionskugellager |
Raddurchmesser | 125 mm |
Breite der Lauffläche | 32 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A |
Befestigung
Befestigungsart | Rechteckige Platte |
---|---|
Plattenlänge | 77 mm |
Plattenbreite | 67 mm |
Plattenlochlänge (Minimum) | 56 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 61,5 mm |
Plattenlochbreite (Minimum) | 46,5 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 51,5 mm |
Plattenloch Durchmesser | 8,5 mm |