Integral twin
2946UAP150R36-32S30 D 9002 4xM6
Downloads
CAD-Service
Derzeit sind keine Dateien für dieses Produkt verfügbar
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Medizinische Einrichtungen |
|---|---|
| Produktname | Integral twin |
| Produkttyp | Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller |
| 3 km/h Tragfähigkeit | 150 KG |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 150 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 450 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
| Bauhöhe | 175 mm |
| Gesamtbreite | 75 mm |
| Gesamtgewicht | 1,42 KG |
| Zertifikat | Getestet und überwacht durch TÜV Süd |
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
| Material | Stahlblech, mittel |
|---|---|
| Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager | Präzisionskugellager |
| Farbe | Grauweiß (RAL9002), Grauweiß (RAL9002) |
| Ausladung | 45 mm |
| Schwenkradius | 124 mm |
| Störkreis | 248 mm |
| Dom Durchmesser | 70 mm |
Rad
| Material des Radkörpers | Polyamid |
|---|---|
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt |
| Radlagerung | Präzisionskugellager |
| Radfarbe | Grauweiß (RAL9002) |
| Raddurchmesser | 150 mm |
| Breite der Lauffläche | 15 mm |
| Radbreite | 15 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D |
Befestigung
| Befestigungsart | Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz |
|---|---|
| Zapfen Durchmesser | 32 mm |
| Zapfenlänge | 51 mm |
| Gewindeposition im Zapfen | 7 mm |
| Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen | 4 |