Socket
plastic socket R20-16/11
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Produktname | Socket |
---|---|
Produkttyp | Zubehör |
3 km/h Tragfähigkeit | 40 KG |
Statische Tragfähigkeit | 80 KG |
Bauhöhe | 36 mm |
Gesamtgewicht | 0 KG |
Leistung
Korrosionsbeständigkeit |
---|
Befestigung
Befestigungsart | Kunststoffhülse, rund |
---|---|
Zapfen Durchmesser | 16 mm |