Kappa
9680FTP125P63 CL67
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Automobilindustrie, Eisenwarenhändler, Schwertransport Lösungen | 
|---|---|
| Produktname | Kappa | 
| Produkttyp | Lenkrolle | 
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 660 KG | 
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 550 KG | 
| Statische Tragfähigkeit | 1100 KG | 
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C | 
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C | 
| Bauhöhe | 170 mm | 
| Gesamtbreite | 110 mm | 
| Gesamtgewicht | 5,24 KG | 
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
| Ausladung | 48 mm | 
| Schwenkradius | 112,5 mm | 
| Störkreis | 225 mm | 
| Dom Durchmesser | 111 mm | 
Rad
| Material des Radkörpers | Guss | 
|---|---|
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gegossen | 
| Radlagerung | Präzisionskugellager | 
| Lauffläche | Weiche Lauffläche | 
| Radfarbe | Honey yellow (RAL1005) | 
| Raddurchmesser | 125 mm | 
| Breite der Lauffläche | 50 mm | 
| Radbreite | 50 mm | 
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A | 
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D | 
Befestigung
| Befestigungsart | Rechteckige Platte | 
|---|---|
| Plattenlänge | 135 mm | 
| Plattenbreite | 110 mm | 
| Plattenlochlänge (Minimum) | 75 mm | 
| Plattenlochlänge (maximal) | 80 mm | 
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm | 
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm | 
| Plattenloch Durchmesser | 11 mm |