Accessory
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
| Název produktu | Accessory |
|---|---|
| Rozsah teploty (minimální) | 0 °C |
| Celková hmotnost | 0,14 KG |
Montáž
| expandér (minimální) | 27 mm |
|---|---|
| expandér (maximální) | 30 mm |