Accessory
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert
Descàrrega
Servei CAD
There are currently no files available for this product
Atribucions bàsiques
| Nom del producte | Accessory |
|---|---|
| Temperatura (mínim) | -10 °C |
| Temperatura (màxim) | 40 °C |
| Pes total | 0,14 KG |
Fitació
| fixació expansivaMinimum) | 24 mm |
|---|---|
| fixació expansivamàxim) | 27 mm |