无人驾驶运输系统(或自动导引车(AGV)系统)是由其自身的驱动机制自动控制的无人驾驶车辆。它们主要用于物流、配送、生产和储存设施等工业用途。这些经济有效的输送系统在没有人员部署的情况下运行,有助于在操作过程中获得高水平的利润。内部无人驾驶系统(AGV)的使用对于采用地面运输解决方案的脚轮和轮子提出了特殊的挑战。
用于无人驾驶系统的腾德脚轮
较短的吞吐时间、高度的灵活性和针对性的运输是公司内部使用无人驾驶系统的重要原因。该自动化解决方案能够实现跨行业流程规划和产量的增加。通过使用腾德脚轮和轮子,您可以获得专门为自动化系统环境设计的完美配件。例如,制造商的特殊解决方案适用于自动清洗系统:AGV的脚轮采用坚固的不锈钢 支架和带有密封精密滚珠轴承的轮子。此外,它们具有较长的使用寿命,除标准轮子和旋转头锁定解决方案外,还可以配备特殊的 锁定解决方案
AGV为您的企业带来的优势
不同的运输系统以自动导引车(AGV)的名义正式运营。这些系统在其技术特征和可能性方面可能具有不同的设计,但具有诸多优点。它们具有最大的灵活性。例如,它们可以集成到现有结构中,并且适合运输各种货物。此外,AGV非常适合满足波动的性能要求。