欧盟于2011年通过了RoHS指令2011-65-EU,指令于2013年生效。该指令规范了电气和电子设备中有害物质的使用。
RoHS代表有害物质限制,即限制(使用某些)危险物质。RoHS指令旨在禁止电气工程中使用的有害物质。这些物质可能有毒,或难以降解,或甚至根本不会被环境降解。
该指令影响的化学物质包括铅、汞、铬(VI)、镉、多溴联苯(PBB)和二苯醚(PBDE)。2015年,还增加了邻苯二甲酸双(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸苄丁酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)和邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)。对于大多数物质,允许的最大允许为0.1%,而镉的限值为0.01%。
联系
您对个性化解决方案感兴趣吗?
与我们联系 - 我们很乐意为您提供建议
满足您个性化需求的解决方 不要犹豫与我们联系。
Castor & Wheel (Singapore) Pte. Ltd.
29 Kaki Bukit Place
416207 Singapur
新加坡
Phone: +65 67 45 69 44
Fax: +65 67 45 69 45
Email: singapore@castorwheel.com