确定温度条件

阅读更多


选择最适合您应用的脚轮或轮子时考虑的因素包括其受到影响的温度条件。例如,温度范围会影响脚轮和轮子的稳定性、载重量和使用寿命。因此,为了确保脚轮和轮子正常工作,有必要确定它们必须承受的温度条件,然后选择合适的产品。

轮面的相关温度由各种因素决定。环境温度是一个重要的因素。另一个因素就是弯曲所产生的热量。弯曲受到距离的长度和表面性质、材料、负荷以及轮面形状的影响。

例如,如果使用塑料,当暴露在高温或低温下时,载重量就会下降。而另一方面,在低温下,弹性体会变得更加坚硬,导致弹性受到限制。腾德脚轮和轮子的运行温度范围在相关的产品页面上有所规定。

对于极端温度范围:耐寒和耐热脚轮

某些运输设备需要在极冷或极热的条件下完美运行。此类设备包括面包房推入热烤箱的移动烤箱架,或冷藏室中暴露于冰冻温度的运输架。

腾德的耐寒和耐热脚轮采用特殊的耐热塑料或硅橡胶,可承受-40°C至+280°C的极端温度。脚轮和轮子也可以清洗,因此它们完全可用于卫生管制较为严格的区域,例如食品行业或医院。

我们很乐意帮助您选择最适合您特定温度条件的脚轮和轮子。请联系我们!

联系

您对个性化解决方案感兴趣吗?

与我们联系 - 我们很乐意为您提供建议

* 必填项

满足您个性化需求的解决方 不要犹豫与我们联系。

注册


注册客户


忘记口令


新客户

Registration