<p>腾德提供采用聚酰胺或聚丙烯制造的优质塑料轮子。包括耐热塑料轮子。
塑料轮子通常具有较低的滚动摩擦、耐腐蚀和其他许多腐蚀性介质。由于材料的硬度较大,塑料轮子可能会造成地面损坏,噪音也可能比采用其他材料制成的轮子要大。
通常情况下,轮子越大、载荷越轻并且地面越软(如地毯等),就越会降低运动中轮子的噪音。因此,塑料轮子可以用于软地面和用于较轻的载荷,以产生较高的驱动舒适度。腾德的有些塑料 wheels and castors 可以清洗,因此可以用于严格卫生规定的地方,如医院等。
您的塑料轮子专家
车轮的决定因素包括: sulu:link href="5e9e7763-5761-4c81-8aea-b6c9c9c9ab1fe6" provider="page" target="_self" title="Load capacity">承载能力、车轮直径、轴承类型、地板状况、环境影响等。如在温度较高的情况下,需要使用专门的耐热塑料轮子。各种轮子的性能可以参见相关的产品页面。数据参见标准测试条件,包括平整地面和给定范围内的温度。在与测试条件相偏离的环境下,载重量等具体性能将会发生变化。
您对塑料脚轮有什么问题?请联系我们。我们可以向您提供我们脚轮和轮子的详细建议,帮助您找到适合于您运输设备的正确解决方案。