在购买脚轮和轮子时,请务必考虑所需的载重量。它表示脚轮或轮子能够承受的载荷。我们对静载重量与动载重量做了区分。
静载重量与动载重量
静载重量 是设备静置于地面上或只作微小移动时能够承受的最大载荷。举个例子,如果静载重量是1,000公斤,则设备及其载荷的总重量不得超过1,000公斤。
对于运输设备, sulu:link href="f3ce3a7b-1a8e-495e-a085-85ede63701cd" provider="page" target="_self" title="Dynamic load capacity of castors">动载重量 是极为关键的一个特性。它表示在水平地面上设备以某一速度移动时的载重量。我们提供的载重量数据都是在标准测试条件下获得的。这意味着,在极端温度或不平地面等条件下,这些数据会有偏差。您可以随时向我们咨询相关问题的详细信息。
计算动载重量
为了为您的运输设备找到最合适的脚轮,必须确定总载荷。它等于运输设备的重量加上负载的重量。该总载荷必须除以载重脚轮的数量。考虑到设备可能会在不平地面上运行,并非所有的脚轮同时接触地面,即只有三个脚轮(而非四个)承受载重,通常我们会在脚轮的总数上减掉一个。
举个例子:
重50公斤的运输设备应能产生250公斤的总重。使用四个脚轮。
有效载荷T按如下计算:
T = (50 kg + 250 kg) / 3 T = 100 kg
因此本例中脚轮和轮子的动载重量必须为100公斤。
尤其是使用重载脚轮时,必须加入安全系数。该系数取决于运输的类型(手动或机动)以及应用的区域。
如果您对载重量还有其他疑问,或需要借助我们的专业知识帮您找到合适的脚轮和轮子,请联系我们。我们恭迎垂询!