无人驾驶运输系统(或自动导引车,AGV)是智能自主导航车辆,用于货物自动化运输。这些系统的载重能力、负载处理功能和车辆数量各有不同。
應用領域同樣廣泛,從生產工廠到配送中心,倉庫再到診所,療養院和老人院。最常見的無人駕駛運輸系統包括用於托盤運輸,小零件裝載車,訂單揀選機器人,清潔器,移動裝配平台,自動貨物運輸器和重型手推車的解決方案。該系統可與2D和3D障礙物檢測以及智能傳感器(例如超聲波,雷達或磁場傳感器)一起運行。他們參與與人合作,為各種各樣的任務提供支持。
優勢是顯而易見的:節省時間,提高效率,降低人員成本,準時的運輸流程,最小化吞吐時間,最大的可用性,更少的運輸損壞和對員工的極大緩解。據《法蘭克福匯報》報導,生產率提高25%是現實的。 我們為您提供AGV系統領域的各種解決方案。這些產品包括用於無人駕駛運輸平台的Omikron四重載重型腳輪或經過深思熟慮的TENTE Scout腳輪,由於其節省空間和纖薄的設計,它們是低速卡車運輸手推車的理想解決方案。