我们除了为产品进行表面处理外,也可以为几乎所有产品提供贵方设定的颜色规格。对固体彩色塑料的颜色调配称得上是一项特殊挑战。我们在颜色调配领域拥有大量专业知识、深入的知识架构,并可以根据贵方要求的规格或贵方企业设计来创建色度的技术框架。
第一步:测量贵方通过光度测定选择的颜色、采用特殊测量装置进行分析。我们会根据测量数据及所有关键工艺参数,提出准确的颜色配方。之后在实验室中将结果与预期颜色进行比较验证。如果调配好的颜色完全符合您要求的规格,它将作为参考样品与相关工艺数据一起存储在我们的客户库中。
这样我们在任何时候均可取用调配好的颜色,也可重新生成该颜色。如果您对颜色、相邻表面与材料的匹配、或任何其他方面有特殊要求,您完全可以放心,因为我们在这方面经验丰富、专业知识储备充足。
相关案例和能力