Customer reference

旨在满足最高标准,并采纳个性化意见

阅读更多

简洁的线条、42 种颜色以及无限的可能性——丹麦著名家具制造商 Montana 掌握设计的精髓,创造独特的外形与轮廓。如此高标准也应用到脚轮上:要求脚轮能无缝融入公司的设计理念,并且我们据此改造后,脚轮应能达到最大的灵活性以便满足客户设想的个性化要求。 

起始点

Montana Møbler A/S 为世界各地的客户提供各种模块化系统,其获奖设计占据市场主导地位。创始人兼设计师 Peter J. Lassen 带领高素质的设计师团队和 120 多位员工共同打造出一家全球知名的公司。他曾就职于家族企业 Fritz Hansen A/S,与丹麦一些顶尖的设计师共事,包括 Arne Jacobsen、Piet Hein、 Jørn Utzon right、Verner Panton等。Montana 现在由其子 Joakim Lassen 负责管理。 

Montana 不仅因家具的多种组装方式而享誉盛名,家具独特的表面装饰——42 种颜色和三块镶面板——也深为人知。Montana 旨在为人们提供给人自由和广阔个人发展空间的系统。他们喜欢将家具设计成具有多功能性、无限组装方式以及最单纯的造型、基本的几何形状和简洁的线条。 

 

脚轮的特定标准

大约四分之一的 Montana 办公家具装有脚轮,并且这一比例还在上升。Montana 需要一个解决方案,能与自身设计理念完美契合,并能让家具便于移动。 

此外,脚轮的颜色还要能与个别产品相配,因为 Montana 还提供 42 种颜色的椅子、边桌、书架和橱柜。 

我们的智能移动解决方案

腾德 Linea 脚轮能精确地满足 Montana 的规格要求。与丹麦公司所制家具一样,Linea 脚轮兼具造型与功能优势,其设计也在诸多主要设计大赛中崭露头角。这款双轮脚轮是重负荷应用的最佳搭配。高质量的轮面 确保脚轮具有卓越的运行特性,且磨损最小。 

但 Linea 的一些细节不能满足家具制造商的设计要求。Montana 钟情于更简约的解决方案,而不是采用常规盖子的曲线轮廓,并且脚轮的高度也需要调整。对此,我们可以提供定制的解决方案,同时满足这两个期望。在与丹麦公司的设计人员密切联系后,我们开发了一款平顶盖,能满足 Montana 的所有设计细节。 

与 Montana 积极协商后,我们还调整了脚轮的高度。Montana 家具现在可搭配使用不同规格的 Linea 脚轮:椅子搭配 40 mm 脚轮,书架、橱柜和桌子搭配 65 或 75 mm 脚轮。该系列脚轮还为组成不同配色的独特产品奠定了坚实的基础。 

定制设计和超高的灵活性——腾德 Linea 脚轮诸多优势中的两项。

Andy Poulsen,Montana 产品开发人员

为优选工艺定制的设计

得益于盖子的多重色彩及其方便快捷的安装或替换方式,Linea 定制脚轮能阐述 Montana 的精确设计理念,并为相关流程提供最佳解决方案。脚轮可直接夹入,盖子可以安全固定到位。 

脚轮不会掉落,必要时可以轻松拆除。我们的解决方案将帮助客户开发出无限设计,提高制造流程效率,并便于提供灵活友好的售后服务。 

相关案例和能力

作为品牌信息的产品设计

我们设计要求严格的解决方案:大的系列家族

Allgemein

Perfektes Zusammenspiel: Mobilität in Bestform

联系

您对个性化解决方案感兴趣吗?

与我们联系 - 我们很乐意为您提供建议

* 必填项

满足您个性化需求的解决方 不要犹豫与我们联系。

注册


注册客户


忘记口令


新客户

Registration