-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
配有中心锁定、全锁定或定向锁定的旋转脚轮 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30 CC R9002
配有中心锁定、全锁定或定向锁定的旋转脚轮, 聚酰胺制轮架,精密滚珠轴承内置于旋转头, 适用锁定控制杆配有凸轮孔的轮杆,短样式. 聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承 带剥线器的支架由聚乙烯制成
-
125 mm
-
75 mm
-
100 kg
-
102 mm
中心锁定,全锁定旋转脚轮 75 mm
Aviana, 5976PJE075P54
配有中心锁定、全锁定的旋转脚轮, 轮架是由高级合成材料构成,双滚珠轴承旋转头,铆接而成, 托板安装装置. 聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,锥形滚珠轴承,无锈Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, cone ball bearing, POM
-
50 mm
-
40 kg
-
69 mm
旋转脚轮 50 mm
Agila, 2470DIK050P30-11
旋转脚轮, 压制钢制轮架,电镀锌铬,双滚珠轴承旋转头, 螺帽轮轴, 螺栓孔. 压制钢制轮心, 轮面:实心橡胶,灰色无压痕,配有轮盖,锥形滚珠轴承 脚轮能与标准螺丝骑配;可使用各种长度的螺丝。
-
75 mm
-
55 kg
-
100 mm
全锁定旋转脚轮 75 mm
Agila, 2477DIK075P30-11
配有全锁定、末端脚轮的旋转脚轮,, 压制钢制轮架,电镀锌铬,双滚珠轴承旋转头, 螺栓孔. 压制钢制轮心, 轮面:实心橡胶,灰色无压痕,配有轮盖,锥形滚珠轴承 脚轮能与标准螺丝骑配;可使用各种长度的螺丝。
-
100 mm
-
80 kg
-
135 mm
全锁定旋转脚轮 100 mm
Agila, 2477DIK100P30-11
配有全锁定、末端脚轮的旋转脚轮,, 压制钢制轮架,电镀锌铬,双滚珠轴承旋转头, 螺帽轮轴, 螺栓孔. 压制钢制轮心, 轮面:实心橡胶,灰色无压痕,配有轮盖,锥形滚珠轴承 脚轮能与标准螺丝骑配;可使用各种长度的螺丝。
-
125 mm
-
100 kg
-
163 mm
旋转脚轮 125 mm
Agila, 2470DIK125R05-28
旋转脚轮, 压制钢制轮架,电镀锌铬,双滚珠轴承旋转头, 螺帽轮轴, 实心插销安装装置. 压制钢制轮心, 轮面:实心橡胶,灰色无压痕,配有轮盖,锥形滚珠轴承
-
75 mm
-
55 kg
-
103 mm
旋转脚轮 75 mm
Agila, 2470DIK075R47-27-30
旋转脚轮, 压制钢制轮架,电镀锌铬,双滚珠轴承旋转头, 扩展安装装置(方形). 压制钢制轮心, 轮面:实心橡胶,灰色无压痕,配有轮盖,锥形滚珠轴承 定货时请说明所需套管内直径。
-
100 mm
-
80 kg
-
138 mm
旋转脚轮 100 mm
Agila, 2470DIK100R47-24-27
旋转脚轮, 压制钢制轮架,电镀锌铬,双滚珠轴承旋转头, 螺帽轮轴, 扩展安装装置(方形). 压制钢制轮心, 轮面:实心橡胶,灰色无压痕,配有轮盖,锥形滚珠轴承 定货时请说明所需套管内直径。