-
125 mm
驱动装置可以下降和上升 125 mm
E-Drive ultimate, EDUAUFF125P60
E-Drive 终极版, 无刷电机,具有减速功能和恒定扭矩。 带减速功能和恒定扭矩的电机。坚固的 外壳由镀锌钢板制成,轮子可由客户更换,并可单独订购。 可更换,可单独订购,免维护。
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
旋转脚轮 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-10X25/11X29.1
旋转脚轮, Housing made of glass-filled Polyamide, 配有六角形颈的螺纹轮杆. 聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,配有轮盖,精密滚珠轴承
-
125 mm
驱动装置可以下降和上升 125 mm
E-Drive optima, EDOAUFF125P60
E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.
-
100 mm
-
120 kg
-
118 mm
全锁定旋转脚轮 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-11 RAL9002
配有全锁定、末端脚轮的旋转脚轮,, 聚酰胺制轮架,精密滚珠轴承内置于旋转头, 螺栓孔. 聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
配有中心锁定、全锁定或定向锁定的旋转脚轮 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S27 safety OH155
配有中心锁定、全锁定或定向锁定的旋转脚轮, 聚酰胺制轮架,精密滚珠轴承内置于旋转头. 带自动锁定的旋转脚轮, 适用锁定控制杆配有凸轮孔的轮杆,短样式. 聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承 : LINEA自动锁定刹车的安全性是为低重心的设备考虑设计的(例如,医院病床)。只要控制杆或控制把手一松开,设备就会立即自动锁住。如果要用于高重心的设备,根据产品责任法的要求,有必要做个联合技术评估。
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
旋转脚轮 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-1/2-13x1
旋转脚轮, Housing made of glass-filled Polyamide, 配有六角形颈的螺纹轮杆. 聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,配有轮盖,精密滚珠轴承
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
全锁定旋转脚轮 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-11
配有全锁定、末端脚轮的旋转脚轮,, 高规格合成材料制轮架和轮子,双滚珠轴承旋转头 , 螺栓孔. 聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,配有轮盖,精密滚珠轴承 提示: 这些脚轮同样提供灰色的刹车踏板。
-
100 mm
-
160 kg
-
128 mm
旋转脚轮 100 mm
Alpha, 3470UFR100P62 blue
旋转脚轮, 压制钢制轮架,电镀锌铬,双滚珠轴承旋转头,螺帽轮轴, 防尘装置, 托板安装装置. 聚酰胺制轮心, 轮面:减震胎,无压痕,滚柱轴承
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
配有中心锁定、全锁定或定向锁定的旋转脚轮 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30OH155 4xM6
配有中心锁定、全锁定或定向锁定的旋转脚轮, 聚酰胺制轮架,精密滚珠轴承内置于旋转头, 适用锁定控制杆配有凸轮孔的轮杆,短样式. 聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承 TÜV Süd认证产品
-
200 mm
-
600 kg
-
250 mm
全锁定旋转脚轮 200 mm
Delta, 3642ITP200P63 Flat
配有全锁定、首端脚轮的旋转脚轮,, 高压钢制轮架,蓝色镀锌,精密滚珠轴承镟转头,密封,带螺帽轮轴, 托板安装装置. 铝制轮心, 轮面:聚亚安酯,浇注成型,精密滚珠轴承