选择你的所在地
选择你的语言
200 mm
205 kg
轮子 200 mmPuretech, PVO200x50-Ø20
聚丙烯制轮心, 轮面:实心橡胶,黑色,滑动轴承
125 mm
100 kg
轮子 125 mmPuretech, PVR125x37-Ø12 HL48
聚丙烯制轮心, 轮面:实心橡胶,黑色,滚柱轴承
300 mm
250 kg
轮子 300 mmPuretech, PVR300x50-Ø20
100 mm
70 kg
轮子 100 mm可导电 Puretech, DYR100x30-Ø12
压制钢制轮心, 轮面:实心橡胶,黑色,导电,滚柱轴承
75 mm
60 kg
轮子 75 mmPuretech, PIO075x25-Ø8
聚丙烯制轮心, 轮面:实心橡胶,灰色,无压痕,滑动轴承
80 mm
轮子 80 mmPuretech, PIR080x35-Ø12
聚丙烯制轮心, 轮面:实心橡胶,灰色无压痕,滚柱轴承
50 mm
40 kg
轮子 50 mmPuretech, DIK050x19-Ø6
压制钢制轮心, 轮面:实心橡胶,灰色无压痕,配有轮盖,锥形滚珠轴承
55 kg
轮子 75 mmPuretech, DIK075x25-Ø6
80 kg
轮子 100 mmPuretech, DIK100x32-Ø8
轮子 100 mmPuretech, DVR100x30-Ø12
压制钢制轮心, 轮面:实心橡胶,黑色,滚柱轴承
您的用户名或口令不正确。请检查大小写字体的拼写。