选择你的所在地
选择你的语言
50 mm
50 kg
轮子 50 mmMaxtech, UAO050x20-Ø8
聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,滑动轴承
100 mm
100 kg
轮子 100 mmMaxtech, UAR100x32-Ø12 HL34,9
聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,滚柱轴承
125 mm
160 kg
轮子 125 mmMaxtech, UAP125x32-Ø8
聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承
150 kg
轮子 100 mmMaxtech, UAR100x32-Ø12 HL44,4 grey
200 mm
轮子 200 mm可导电 Maxtech, XSP200x32-Ø8
聚酰胺制轮心,导电,聚亚安酯制胎面,配有轮盖,精密滚珠轴承
60 kg
轮子 100 mmMaxtech, PNP100x30-Ø8 HL36,5
聚丙烯制轮心, 轮面:聚亚安酯,发泡处理,精密滚珠轴承
175 mm
75 kg
轮子 175 mmMaxtech, PNP175x30-Ø8 HL44
70 kg
轮子 200 mmMaxtech, PNP200x45-Ø8 MS
160 mm
350 kg
轮子 160 mmMaxtech, UAP160x40-Ø20 HL60 red
300 kg
轮子 125 mmMaxtech, UAD125x40-Ø20 HL58 red
聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,滚柱轴承,外形
您的用户名或口令不正确。请检查大小写字体的拼写。