-
50 mm
-
40 kg
-
59 mm
旋转脚轮 50 mm
Lumina, 6A20PJI050B10-11x20
旋转脚轮, 聚丙烯制轮架,配有锌铸模罩盖, 配有弹性挡圈的轮杆. 聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,滑动轴承
-
50 mm
-
40 kg
-
56 mm
配有轮刹的旋转脚轮 50 mm
Lumina, A525PJI050L51-8
带轮刹旋转脚轮, 聚丙烯制轮架, 适用家具安装装置配有盲孔. 聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,滑动轴承
-
50 mm
-
40 kg
-
54 mm
旋转脚轮 50 mm
可导电
Lumina, 6A20YGI050L51-8
旋转脚轮, 聚丙烯制轮架,配有锌铸模罩盖, 适用家具安装装置配有盲孔. 聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),滑动轴承,导电
-
50 mm
-
40 kg
-
56 mm
-
50 mm
-
40 kg
-
55 mm
-
50 mm
-
40 kg
-
56 mm
旋转脚轮 50 mm
可导电
Lumina, AA20YGI050L51-10
旋转脚轮, 聚丙烯制轮架, 适用家具安装装置配有盲孔. 聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),滑动轴承,导电
-
50 mm
-
40 kg
-
61 mm
配有间歇刹车的旋转脚轮 50 mm
可导电
Lumina, A523YOI050B10-11x20 DOM38
配有间歇刹车的旋转脚轮, 聚丙烯制轮架, 配有弹性挡圈的轮杆. 聚丙烯制轮心, 滑动轴承,导电
-
50 mm
-
61 mm
配有间歇刹车的旋转脚轮 50 mm
可导电
Lumina, A523YOI050B10-11x20 DOM45
配有间歇刹车的旋转脚轮, 聚丙烯制轮架, 配有弹性挡圈的轮杆. 聚丙烯制轮心, 滑动轴承,导电