-
100 mm
-
120 kg
-
118 mm
全锁定旋转脚轮 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-11 RAL9002
配有全锁定、末端脚轮的旋转脚轮,, 聚酰胺制轮架,精密滚珠轴承内置于旋转头, 螺栓孔. 聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
配有中心锁定、全锁定或定向锁定的旋转脚轮 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S27 safety OH155
配有中心锁定、全锁定或定向锁定的旋转脚轮, 聚酰胺制轮架,精密滚珠轴承内置于旋转头. 带自动锁定的旋转脚轮, 适用锁定控制杆配有凸轮孔的轮杆,短样式. 聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承 : LINEA自动锁定刹车的安全性是为低重心的设备考虑设计的(例如,医院病床)。只要控制杆或控制把手一松开,设备就会立即自动锁住。如果要用于高重心的设备,根据产品责任法的要求,有必要做个联合技术评估。
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
配有中心锁定、全锁定或定向锁定的旋转脚轮 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30OH155 4xM6
配有中心锁定、全锁定或定向锁定的旋转脚轮, 聚酰胺制轮架,精密滚珠轴承内置于旋转头, 适用锁定控制杆配有凸轮孔的轮杆,短样式. 聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承 TÜV Süd认证产品
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
配有中心锁定、全锁定或定向锁定的旋转脚轮 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30 CC R9002
配有中心锁定、全锁定或定向锁定的旋转脚轮, 聚酰胺制轮架,精密滚珠轴承内置于旋转头, 适用锁定控制杆配有凸轮孔的轮杆,短样式. 聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承 带剥线器的支架由聚乙烯制成
-
100 mm
-
120 kg
-
118 mm
全锁定旋转脚轮 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-13 RAL9002
配有全锁定、末端脚轮的旋转脚轮,, 聚酰胺制轮架,精密滚珠轴承内置于旋转头, 螺栓孔. 聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承
-
100 mm
-
120 kg
-
120 mm
旋转脚轮 100 mm
Linea, 5940UAP100R05-28 RAL9002
旋转脚轮, 聚酰胺制轮架,精密滚珠轴承内置于旋转头, 实心插销安装装置. 聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
中心锁定,全锁定旋转脚轮 150 mm
Linea, 5946UAP150R36-32S30OH155 4xM6
配有中心锁定、全锁定的旋转脚轮, 聚酰胺制轮架,精密滚珠轴承内置于旋转头, 适用锁定控制杆配有凸轮孔的轮杆,短样式. 聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承 TÜV Süd认证产品
-
65 mm
-
50 kg
-
92 mm
配有轮刹的旋转脚轮 65 mm
可导电
Linea, 5925XGI065L51-11 DOM23x43,6
带轮刹旋转脚轮, 聚酰胺制轮架, 适用家具安装装置配有盲孔. 聚酰胺制轮心, 轮面:TENTEprene(黑色热塑橡胶), 滑动轴承,导电
-
125 mm
-
130 kg
-
145 mm
定向锁定旋转脚轮 125 mm
Linea, 5941UAP125R05-28 RAL9002
定向锁定旋转脚轮, 聚酰胺制轮架,精密滚珠轴承内置于旋转头, 实心插销安装装置. 聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承
-
100 mm
-
100 kg
-
103 mm