选择你的所在地
选择你的语言
50 mm
39 mm
特殊的解决方案 50 mmGlide, A229PAI050B10-11x20
聚酰胺制滑片,配有特富龙(聚四氟乙烯)材料适用于硬质场地
33 mm
特殊的解决方案 50 mm可导电 Glide, A229YOI050B10-11x20
聚丙烯制滑片,导电,适用于软质场地
30 kg
特殊的解决方案 50 mmGlide, A229POI050B10-11x20
聚丙烯制滑片,适用于软质场地
您的用户名或口令不正确。请检查大小写字体的拼写。