选择你的所在地
选择你的语言
160 mm
300 kg
轮子 160 mmElastech, UEP160x46-Ø12
聚酰胺制轮心, 轮面:减震胎,黑色,精密滚珠轴承
200 mm
400 kg
轮子 200 mmElastech, UEP200x46-Ø12
轮子 200 mmElastech, UFP200x46-Ø20
聚酰胺制轮心, 轮面:减震胎,无压痕,精密滚珠轴承
轮子 160 mmElastech, UER160x46-Ø20
聚酰胺制轮心, 轮面:减震胎,黑色,滚柱轴承
125 mm
轮子 125 mmElastech, IEP125x50-Ø20
铝制轮心, 轮面:黑色减震胎,硬化,精密滚珠轴承
450 kg
轮子 200 mmElastech, IEP200x50-Ø20
250 mm
675 kg
轮子 250 mmElastech, FVP250x80-Ø25
铸铁制轮心, 轮面:实心橡胶,黑色,精密滚珠轴承
100 mm
200 kg
轮子 100 mmElastech, IEP100x40-Ø8 HL45
300 mm
600 kg
轮子 300 mmElastech, IEP300x55-Ø20
轮子 100 mmElastech, IEP100x40-Ø8 HL49
您的用户名或口令不正确。请检查大小写字体的拼写。