选择你的所在地
选择你的语言
260 mm
75 kg
轮子 260 mmBasetech, PQR260x85-Ø25 HL74 4PR
聚丙烯制轮心, 轮面:充气胎,滚柱轴承,块状外形
400 mm
200 kg
轮子 400 mmBasetech, PQR400x100-Ø25 HL74 4PR
100 mm
160 kg
轮子 100 mmBasetech, POO100x36-Ø12 white
聚丙烯制轮心, 滑动轴承
轮子 100 mmBasetech, POO100x36-Ø12
125 mm
轮子 125 mmBasetech, POO125x40-Ø12
80 mm
125 kg
轮子 80 mmBasetech, POR080x34-Ø12
聚丙烯制轮心, 滚柱轴承
轮子 100 mmBasetech, POR100x36-Ø12
38 mm
35 kg
轮子 38 mmBasetech, POI038x20-Ø6
轮子 80 mmBasetech, POO080x34-Ø12 RAL9011
108 mm
轮子 108 mmBasetech, POR108x36-Ø12
您的用户名或口令不正确。请检查大小写字体的拼写。