-
100 mm
-
100 kg
-
135 mm
全锁定旋转脚轮 100 mm
Agila, 2477PJP100P30-11
配有全锁定、末端脚轮的旋转脚轮,, 压制钢制轮架,电镀锌铬,双滚珠轴承旋转头, 螺帽轮轴, 螺栓孔. 聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,配有轮盖,精密滚珠轴承 , 配有轮盖 脚轮能与标准螺丝骑配;可使用各种长度的螺丝。
-
50 mm
-
40 kg
-
69 mm
旋转脚轮 50 mm
Agila, 2470DIK050P30-11
旋转脚轮, 压制钢制轮架,电镀锌铬,双滚珠轴承旋转头, 螺帽轮轴, 螺栓孔. 压制钢制轮心, 轮面:实心橡胶,灰色无压痕,配有轮盖,锥形滚珠轴承 脚轮能与标准螺丝骑配;可使用各种长度的螺丝。
-
75 mm
-
55 kg
-
100 mm
全锁定旋转脚轮 75 mm
Agila, 2477DIK075P30-11
配有全锁定、末端脚轮的旋转脚轮,, 压制钢制轮架,电镀锌铬,双滚珠轴承旋转头, 螺栓孔. 压制钢制轮心, 轮面:实心橡胶,灰色无压痕,配有轮盖,锥形滚珠轴承 脚轮能与标准螺丝骑配;可使用各种长度的螺丝。
-
100 mm
-
80 kg
-
135 mm
全锁定旋转脚轮 100 mm
Agila, 2477DIK100P30-11
配有全锁定、末端脚轮的旋转脚轮,, 压制钢制轮架,电镀锌铬,双滚珠轴承旋转头, 螺帽轮轴, 螺栓孔. 压制钢制轮心, 轮面:实心橡胶,灰色无压痕,配有轮盖,锥形滚珠轴承 脚轮能与标准螺丝骑配;可使用各种长度的螺丝。
-
125 mm
-
100 kg
-
163 mm
旋转脚轮 125 mm
Agila, 2470DIK125R05-28
旋转脚轮, 压制钢制轮架,电镀锌铬,双滚珠轴承旋转头, 螺帽轮轴, 实心插销安装装置. 压制钢制轮心, 轮面:实心橡胶,灰色无压痕,配有轮盖,锥形滚珠轴承
-
75 mm
-
55 kg
-
103 mm
旋转脚轮 75 mm
Agila, 2470DIK075R47-27-30
旋转脚轮, 压制钢制轮架,电镀锌铬,双滚珠轴承旋转头, 扩展安装装置(方形). 压制钢制轮心, 轮面:实心橡胶,灰色无压痕,配有轮盖,锥形滚珠轴承 定货时请说明所需套管内直径。
-
100 mm
-
80 kg
-
138 mm
旋转脚轮 100 mm
Agila, 2470DIK100R47-24-27
旋转脚轮, 压制钢制轮架,电镀锌铬,双滚珠轴承旋转头, 螺帽轮轴, 扩展安装装置(方形). 压制钢制轮心, 轮面:实心橡胶,灰色无压痕,配有轮盖,锥形滚珠轴承 定货时请说明所需套管内直径。
-
125 mm
-
100 kg
-
163 mm
旋转脚轮 125 mm
Agila, 2470DIK125R07-Ø21,5-24
旋转脚轮, 压制钢制轮架,电镀锌铬,双滚珠轴承旋转头, 螺帽轮轴, 扩展安装装置,圆形. 压制钢制轮心, 轮面:实心橡胶,灰色无压痕,配有轮盖,锥形滚珠轴承 定货时请说明所需套管内直径。
-
125 mm
-
100 kg
-
163 mm
旋转脚轮 125 mm
Agila, 2470DIK125R47-27-30
旋转脚轮, 压制钢制轮架,电镀锌铬,双滚珠轴承旋转头, 螺帽轮轴, 扩展安装装置(方形). 压制钢制轮心, 轮面:实心橡胶,灰色无压痕,配有轮盖,锥形滚珠轴承 定货时请说明所需套管内直径。
-
75 mm
-
75 kg
-
100 mm
旋转脚轮 75 mm
Agila, 2470PJO075P40
旋转脚轮, 压制钢制轮架,电镀锌铬,双滚珠轴承旋转头, 托板安装装置. 聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,滑动轴承