-
500 mm
-
7,200 kg
-
610 mm
旋转脚轮 500 mm
Omikron twin, 9950STP500P68
旋转脚轮, 轮架和托板焊接固定,电镀锌铬,密封旋转轴承配有两用轴承和圆锥滚柱轴承,丝扣中心销和锁定螺帽保护,注油嘴,螺帽轮轴, 托板安装装置. 压制钢制轮心,镀漆,重载, 轮面:聚亚安酯,浇注成型,精密滚珠轴承
-
150 mm
-
100 kg
-
188 mm
配有中心锁定、全锁定或定向锁定的旋转脚轮 150 mm
2074PJP150R26-28S45
配有中心锁定、全锁定或定向锁定的旋转脚轮, 冲压钢制轮架,镀锌,双滚珠轴承旋转头,轮轴与轮盖铆接固定,轮架表面覆盖聚丙烯,RAL 9002灰白, 适用锁定控制杆配有凸轮孔的轮杆. 聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,配有轮盖,精密滚珠轴承
-
200 mm
-
900 kg
-
272 mm
旋转脚轮 200 mm
Omikron flex, 9850FCP200P63-75shA HL50
旋转脚轮, 托板安装装置. Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, Ultratech, suitable especially for higher speeds of up to 16 km/h, precision ball bearing
-
75 mm
-
75 kg
-
113 mm
旋转脚轮 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-1/2-13x1
旋转脚轮, Housing made of glass-filled Polyamide, 配有六角形颈的螺纹轮杆. 聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,配有轮盖,精密滚珠轴承
-
75 mm
-
75 kg
-
109 mm
旋转脚轮 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-10x15
旋转脚轮, Housing made of glass-filled Polyamide, 配有六角形颈的螺纹轮杆. 聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,配有轮盖,精密滚珠轴承
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
旋转脚轮 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-3/8-16x1
旋转脚轮, Housing made of glass-filled Polyamide, 配有六角形颈的螺纹轮杆. 聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,配有轮盖,精密滚珠轴承
-
100 mm
-
100 kg
-
135 mm
全锁定旋转脚轮 100 mm
Agila, 2477PJP100P30-11
配有全锁定、末端脚轮的旋转脚轮,, 压制钢制轮架,电镀锌铬,双滚珠轴承旋转头, 螺帽轮轴, 螺栓孔. 聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,配有轮盖,精密滚珠轴承 , 配有轮盖 脚轮能与标准螺丝骑配;可使用各种长度的螺丝。
-
50 mm
-
40 kg
-
72 mm
旋转脚轮 50 mm
Smiles, 5520PJI050L51-10 CAT, Yellow
旋转脚轮, 聚酰胺制轮架, 适用家具安装装置配有盲孔. 聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,滑动轴承