脚轮
5946UAP150R36-32S30OH155 4xM6
配有中心锁定、全锁定的旋转脚轮, 聚酰胺制轮架,精密滚珠轴承内置于旋转头, 适用锁定控制杆配有凸轮孔的轮杆,短样式. 聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承 TÜV Süd认证产品
配有中心锁定、全锁定或定向锁定的旋转脚轮, 聚酰胺制轮架,精密滚珠轴承内置于旋转头, 适用锁定控制杆配有凸轮孔的轮杆,短样式. 聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承 TÜV Süd认证产品
滚动阻力 | |
运动噪音 | |
磨损 | |
防锈 |
轮子直径 | 150 mm |
车轮宽度 | 15 mm |
螺栓-直径 | 32 mm |
轮子直径
150 mm
车轮宽度
15 mm
螺栓-直径
32 mm
螺栓长度
50 mm
偏移量
48 mm
旋转阻止
254 mm
总高度
155 mm
动(力)载重量
150 kg
温度
- 10 / + 40 °C
标准
EN_12531
重量
1 kg
安装孔-直径
46 mm
旋转半径
127 mm
轮面硬度
D 42 Shore
不锈的
不
导电性
不
轮架
配有中心锁定、全锁定或定向锁定的旋转脚轮
配有中心锁定、全锁定的旋转脚轮, 聚酰胺制轮架,精密滚珠轴承内置于旋转头, 适用锁定控制杆配有凸轮孔的轮杆,短样式. 聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承 TÜV Süd认证产品