配有中心锁定、全锁定或定向锁定的旋转脚轮 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S27 safety OH155
配有中心锁定、全锁定或定向锁定的旋转脚轮, 聚酰胺制轮架,精密滚珠轴承内置于旋转头. 带自动锁定的旋转脚轮, 适用锁定控制杆配有凸轮孔的轮杆,短样式. 聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承 : LINEA自动锁定刹车的安全性是为低重心的设备考虑设计的(例如,医院病床)。只要控制杆或控制把手一松开,设备就会立即自动锁住。如果要用于高重心的设备,根据产品责任法的要求,有必要做个联合技术评估。
技术数据
滚动阻力 | |
运动噪音 | |
磨损 | |
防锈 |
轮子直径 | 150 mm |
车轮宽度 | 15 mm |
螺栓-直径 | 32 mm |
技术数据
轮子直径
150 mm
车轮宽度
15 mm
螺栓-直径
32 mm
螺栓长度
50 mm
偏移量
48 mm
旋转阻止
254 mm
总高度
155 mm
动(力)载重量
150 kg
温度
- 10 / + 40 °C
标准
similar_EN12531
重量
1 kg
旋转半径
123 mm
不锈的
不
导电性
不
轮架
配有中心锁定、全锁定或定向锁定的旋转脚轮