可清洗脚轮符合严格的卫生规定

阅读更多


在某些操作条件下,脚轮需可清洗。例如,严格卫生法规适用的医院和商业厨房。在这些区域,任何使用的移动设备也必须定期清洁。清洁通常在高压和高温下进行。脚轮如果不可清洗,可能会被腐蚀。

可清洗脚轮的性能

医院尤其通常配备有自动清洗系统,这与洗车操作非常类似。例如,仅需推入医院病床,然后彻底消毒和清洗。为了确保 医院病床脚轮 能够具有耐受性,它们采用优质的镀铬钢板制造,且部件为不锈钢。在清洗期间,轴承尤其容易受到影响。因此,可将可清洗脚轮密封,防止水和清洁剂进入轴承中。如果使用可清洗脚轮,必须确保接头密封。在购买设备时,必须考虑这一情况,制造商应确保这一点。

腾德轮子:可清洗和不锈钢

腾德 精选脚轮 可清洗、不锈钢制成且导电性能好。这些带有聚酰胺轮心和聚氨酯轮面的脚轮具有密封的精密滚珠轴承。不锈钢支架还可确保更强的耐腐蚀性。例如,腾德Integral床脚轮系列拥有这些特性,该系列自1950年以来不断发展,并已因其设计屡获殊荣。

您对我们的脚轮和轮子有什么疑问?或者想了解可清洗脚轮的特性?请与我们联系,我们很乐意为您提供建议。我们也很乐意运用我们丰富的专业知识和经验来开发定制的系统解决方案。

联系

您对个性化解决方案感兴趣吗?

与我们联系 - 我们很乐意为您提供建议

* 必填项

满足您个性化需求的解决方 不要犹豫与我们联系。

注册


注册客户


忘记口令


新客户

Registration