手推车脚轮的性能

阅读更多


运输手推车用于将各种重物从一个地方运输至另一个地方。厨房和餐厅就是很好的例子:不同的地方不断地需要配料、设备和配件,而且有时候空间非常狭窄。合适的脚轮让运输手推车运行更加容易,并且效率更高。

良好的脚轮具有较高的载重量,确保运输手推车可以平稳运行,同时保持方向稳定。为此,通常将固定脚轮和旋转脚轮组合使用:固定脚轮使得运输手推车方向稳定,而旋转脚轮则便于在所有方向操作。脚轮上的轮刹可以确保轻松锁定。这意味着运输手推车毫不费力就可以快速固定。

在选择脚轮时,还必须注意材料。 如果运输手推车用于运送食物,则卫生尤其重要。脚轮必须要便于清洁,以便符合卫生规范。例如,硬质钢脚轮就不适合于这种情况。

高质量腾德Levina系列脚轮

腾德Levina系列脚轮特别适用于运输手推车。这种脚轮具有轻微的阻尼效果,即使在不平的地面上也不会影响手推车的平稳运行。即使在重载的情况下,稳定的脚轮也可以轻松操纵,这在忙乱的环境中是一个很大的优势。腾德Levina系列脚轮也易于清洁,并且防腐蚀,这使其成为严格卫生要求的理想选择。

对于特殊要求,我们很乐意协助您开发个性化的特殊解决方案。与我们联系,我们期待您的垂询!

联系

您对个性化解决方案感兴趣吗?

与我们联系 - 我们很乐意为您提供建议

* 必填项

满足您个性化需求的解决方 不要犹豫与我们联系。

注册


注册客户


忘记口令


新客户

Registration