静载重量适用于当运输设备不移动或很少移动的情况。静载重量表示脚轮和轮子在不均匀的载荷下可以承受的载荷。静态载荷额定值对于静载重量具有相关性:该载荷额定值是指重量和方向保持恒定的载荷。在最大载荷下,滚道与滚动元件之间接触区域中心的接触压力为4000Mpa。值越高,旋转受到的阻碍就越大。
静载重量数据可以参见各个脚轮和轮子的产品详情。请注意载重量是在标准运行条件下计算,即在平整地面上、作直线运动,并且按照步行速度,载荷均匀分布,环境温度在15°C至28°C之间。如果在其他条件下,如不平整的地面、极端温度或方向不断改变的运动下使用配备有腾德脚轮和轮子的运输设备,则该值会发生变化。
静态或动态
对于脚轮和车轮连续或频繁运动的运输设备, sulu:link href="f3ce3a7b-1a8e-495e-a085-85ede63701cd" provider="page" target="_self" title="Dynamic load capacity of castors">动态载重量 有相关性。该值低于静载重量。在确定所需的载重量时,考虑安全系数也很重要。
如果您对动态或静态载重量有任何疑问,请与我们联系。我们会提供建议,并帮助您找到适合您的运输设备的脚轮和轮子。