技术术语

润滑嘴

阅读更多


润滑嘴,也称油嘴,是一个以螺纹连接安装在轮子轴承上的小接头。您可以通过润滑嘴向轴承中加入所需的润滑剂,以确保装置或设备运行顺畅。

通过油嘴接头,您可以以正配合的方式连接加油枪。加油枪持续施加压力,而接头中的轴承滚珠则向止动弹簧力相反的方向运动。这样润滑剂即可流经整个轴承。如果停止施加压力,滚珠会返回初始位置,形成一道密封以阻挡脏污侵入。这两个功能实现了轴承的持续润滑,同时保护润滑点免受外部影响,保证设备和工厂持续正常运转。

 

各种版本的润滑嘴

有多种不同类型的润滑嘴,如圆锥形、平面和球形润滑嘴等。我们按照 DIN标准 对各种类型油嘴的性能进行了标准化。例如,根据DIN71412,圆锥形润滑嘴具有一个锥形的内螺纹,可适用于手动和机械式加油枪。而平面润滑嘴(根据DIN 3404)具有细牙螺纹,适用于润滑量较大的润滑点。球形润滑嘴(按DIN 3402标准化)现在已不常使用。它们具有锥形螺纹,要求润滑器管口配有一个锁紧接头。

带润滑嘴的腾德脚轮

腾德 重载脚轮 配有一个内置润滑嘴的防尘盖。这种设计可以确保脚轮能够长期稳定工作。我们还可以根据客户要求提供符合客户特定规格的特殊解决方案。

联系

您对个性化解决方案感兴趣吗?

与我们联系 - 我们很乐意为您提供建议

* 必填项

满足您个性化需求的解决方 不要犹豫与我们联系。

注册


注册客户


忘记口令


新客户

Registration