在安装脚轮时,必须确保脚轮的接触面与相关设备直接接触。这是实现最大载重量的唯一方式。不管您选择什么类型的接头,这一规则都适用。
对于螺钉紧固件,应确保螺钉具有足够的强度(最低强度为8.8级或类似等级)。 施加的最低拧紧力矩必须符合技术指南。用户必须将螺钉连接件永久性紧固,以防止工作时松动。规定的载重量基于此处所给定的安装说明。
关于在5320/5327系列中安装脚轮的注意事项
拧紧 接头时, 必须使用为其提供的专用扳手。在紧固螺钉时扳手必须放平,以便使用口盖的整个扳手平面。紧固力矩必须至少为25Nm。
腾德让操作更顺畅
安装脚轮时,请查看有关接头的说明。根据接头类型对的不同,在安装期间必须考虑各种情况。如果有任何问题,请随时联系我们。有关安装主题的详细建议,请联系我们。