腾德脚轮具有突出的优点
在为17个不同类别选择iF产品设计奖的获奖者之前,国际专家会进行三天审议。评审团根据明确的标准,观察、触摸、试用、分析、讨论并颁发iF产品设计奖:对设计质量、工艺、材料选择和创新程度,以及环境相容性、功能性和人体工程学方面进行严格审查。其他因素包括产品使用方式的可视化、安全性、品牌价值、品牌推广和产品的通用设计。
腾德Linea、Integral和5320——品质优越
腾德的三种产品已经获得了著名的奖项,即Linea双轮脚轮系列、5320系列设计脚轮以及Integral医院病床脚轮。腾德Linea 脚轮 采用优质塑料制成,凭借其极高的载重量、优异的运行性能以及现代化的设计打动了评审团。Linea脚轮的许多型号可以用于不同的应用,如特殊类型的用途等,同时其还具有整体高度非常低,比轮子直径仅高几毫米。
5320脚轮系列凭借其功能化和简单的设计表现突出。优质的轴承确保了稳定的运行属性。各种接头选项保证了基础的安全。5320系列脚轮是家具、手推车和医疗设备设计的理想之选。
Integral医院病床脚轮是我们经典的一款产品。该脚轮自1950年代以来问世,从那时起经过了不断的开发。评审团认为新的Integral智能产品设计谨慎,同时外观简单、典雅,从而改善了各种 医院病床 的外观,为此,该脚轮获得了iF产品设计奖。