在护理行业,有两个词特别重要:安全和卫生。从护理床上坠落大概是一个永远无法完全消除的主要风险, 细菌和病菌也可能在护理设施上迅速传播。这些因素也对护理床脚轮提出了很高的要求。必须始终确保脚轮的清洁卫生并利用特殊设计降低受伤风险。此外,还必须考虑护理床的易操纵性。护理人员经常要在狭窄的通道上推床,并且在运行中停下和启动的次数非常之多。如果脚轮不灵敏,长期以往将影响护理人员的健康。
带有高品质精密滚珠轴承的护理床脚轮运行顺滑,推动舒适度提高,从而减轻了护理人员的负担。除了平稳滑行外,护理床应当安装万向脚轮,以便于推向各个方向。也建议使用密封轴承,以确保脚轮可以根据卫生要求轻松清洁。除了这些功能之外,另外建议使用整体高度较低的支架设计,以降低床的整体高度,从而降低潜在的坠落高度和由此造成的受伤风险。
医院和护理床脚轮的全球市场领导者
;腾德是医院和护理床脚轮领域的全球市场领导者。我们一直致力于研发创新移动解决方案。例如,腾德Linea系列的 脚轮 就能够满足护理床脚轮的所有要求。此系列脚轮运行平滑顺畅、易于操纵且舒适度高。此外,超低的支架结构和创新的锁定机制确保了最高的安全性。
如果对我们的护理床脚轮有任何问题,请联系我们。如有需要,我们也能够与您一起开发新的创新解决方案。我们期待您的垂询!
联系
您对个性化解决方案感兴趣吗?
与我们联系 - 我们很乐意为您提供建议
满足您个性化需求的解决方 不要犹豫与我们联系。
TENTE Casters (Suzhou) Co., Ltd.
Unit 18, Ousheng Avenue No. 2
215221 Jiangsu
中国
Phone: +86 512 62716390
Fax: +86 512 62716392
Email: sales@tente.com