Alpha
70 - 500 kg

工业脚轮

E-Drive
25 daN

电动脚轮

Delta
300 - 600 kg

工业用脚轮,易于操作

Delta twin
600 - 750 kg

双轮工业脚轮,具有良好的可操作性

Zeta
300 - 800 kg

中型重型工业脚轮

Kappa
300 - 3.000 kg

重型工业脚轮

Omikron
900 - 20.000 kg

超重型工业脚轮

Radiata
1.200 - 1.500 kg

三套双轮整合,实现有限空间里的灵活操纵

Kappa flex
360 - 750 kg

弹簧式工业脚轮

Scout
150 - 350 kg

自行导向脚轮,适用于自动驾驶(AGV)应用领域

Integral
100 - 150 kg

医用单轮脚轮

Integral twin
125 - 250 kg

医用双轮脚轮

Linea
40 - 150 kg

适用于各种要求和行业的高功能脚轮

Aviana
100 kg

轻型脚轮

Agila
40 - 100 kg

多功能脚轮

Stora
60 - 160 kg

购物手推车脚轮

Mono
30 - 70 kg

合成材料脚轮适用于对洁净卫生和轻便有一定要求的医疗产业

Galea
60 - 100 kg

高级合成材料脚轮,适用于医疗和卫生行业

Levina
60 - 100 kg

设计仪器脚轮

Anika 和 Anika evo
40 - 50 kg

用于家具行业的高度可定制和生物基原材料脚轮

Lumina
30 - 100 kg

用于基本家具设计的脚轮

Stylea
40 - 100 kg

用于永恒设计的家具脚轮

Smiles
40 kg

营造友好氛围的脚轮

Compacta
10 - 55 kg

小型设备脚轮

Glide

滑动的垫子

Forma
125 - 250 kg

具有高减震功能的医用双轮脚轮

注册


注册客户


忘记口令


新客户

Registration