Колісні опори
5525PJI050L51-10 CAT, Yellow
Swivel castor with wheel brake, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polypropylene,...
Swivel castor, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, plain bearing
Характеристики обертання | |
Шум при переміщенні | |
Тертя | |
Стійкий до корозії |
Діаметр колеса | 50 mm |
Ширина колеса | 9 mm |
Центровий отвір | 10 mm |
Діаметр колеса
50 mm
Ширина колеса
9 mm
Центровий отвір
10 mm
зсув
20 mm
Зчеплення шарніру
120 mm
Загальна висота
72 mm
Вантажопідйомність
40 kg
Температура
- 10 / + 40 °C
Стандарт
EN_12528
Вага
0.101 kg
Купол діаметром
23 mm
радіус повороту
60 mm
Міцність покришки
A 87 Shore
Неіржавіючий
Ні
Електропровідність
Ні
Корпус
Поворотні ролики
Swivel castor with wheel brake, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polypropylene,...