Поворотні ролики з центральним, загальним фіксатором або фіксатором напрямку 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S27 safety OH155
Swivel castor with central, total lock and central directional lock, housing made of Polyamide, precision ball bearing in swivel head. Swivel castor with automatic locking system, stem with cam hole for profile bars, short version. Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, precision ball bearing : The LINEA safety with dead man brake is designed/suitable for equipment with a low centre of gravity (e.g. hospital beds). It causes the equipment to brake automatically and immediately as soon as the control lever or handle is released. If used for equipment with a higher centre of gravity, a joint technical assessment is necessary in accordance with product liability law.
Технічні дані
Характеристики обертання | |
Шум при переміщенні | |
Тертя | |
Стійкий до корозії |
Діаметр колеса | 150 mm |
Ширина колеса | 15 mm |
Діаметр болта | 32 mm |
Технічні дані
Діаметр колеса
150 mm
Ширина колеса
15 mm
Діаметр болта
32 mm
довжина гвинта
50 mm
зсув
48 mm
Зчеплення шарніру
254 mm
Загальна висота
155 mm
Вантажопідйомність
150 kg
Температура
- 10 / + 40 °C
Стандарт
similar_EN12531
Вага
1 kg
радіус повороту
123 mm
Неіржавіючий
Ні
Електропровідність
Ні
Корпус
Поворотні ролики з центральним, загальним фіксатором або фіксатором напрямку