Swivel castor, housing made of pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, double ball bearing swivel head, wheel axle with nut, dustguard, plate fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, non-marking, roller bearing
Технічні дані
Характеристики обертання | |
Шум при переміщенні | |
Тертя | |
Стійкий до корозії |
Діаметр колеса | 100 mm |
Ширина колеса | 34 mm |
розмір пластини | 105 x 80 mm |
Технічні дані
Діаметр колеса
100 mm
Ширина колеса
34 mm
розмір пластини
105 x 80 mm
Центри отворів диску
80/77 x 60 mm
Отвір диску
9 mm
зсув
40 mm
Зчеплення шарніру
180 mm
Загальна висота
128 mm
Вантажопідйомність
160 kg
Температура
- 20 / + 80 °C
Стандарт
EN_12532
Вага
0.81 kg
Купол діаметром
75 mm
радіус повороту
90 mm
Міцність покришки
A 63 Shore
Неіржавіючий
Ні
Електропровідність
Ні
Корпус
Поворотні ролики
Аксесуари
Версія
Колісні опори
3477UFR100P62 blue
Swivel castor with total lock, tail end of castor, housing made of pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, d...
Колісні опори
3478UFR100P62 blue
Fixed castor, Fork made of pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, wheel axle with nut, plate fitting. Wheel...