Supratech
50 - 160 kg

Термопластичні гумові колеса

Basetech
35 - 200 kg

Поліпропіленові колеса

Puretech
40 - 300 kg

Гумові колеса

Elastech
80 - 800 kg

Еластичні гумові колеса

Duratech
55 - 7.500 kg

Поліамідні колеса

Maxtech
40 - 500 kg

Поліуретанові колеса з литтям

Novatech
100 - 10.000 kg

Поліуретанові колеса

Ultratech
500 - 10.000 kg

Відлиті поліуретанові колеса для високої продуктивності

Alpha
70 - 500 kg

Промислові кастори

E-Drive
25 daN

Моторизовані кастори

Delta
300 - 600 kg

Промислові кастори для легкої маневреності

Delta twin
600 - 750 kg

Подвійні хрипкі промислові ритори для відмінної маневреності

Zeta
300 - 800 kg

Промислові промислові литки середнього важкого виробництва

Kappa
300 - 3.000 kg

Важкі промислові кастори

Omikron
900 - 20.000 kg

Надважкий промисловий ритори

Radiata
1.200 - 1.500 kg

Три подвійні колісні каструлі для епатажної маневреності на обмеженому просторі

Kappa flex
360 - 750 kg

Пружинні промислові кастори

Scout
150 - 350 kg

Самовирівнюючі каструлі для автоматизованих керованих транспортних засобів (AGV) додатків

Integral
100 - 150 kg

Медичні одноколісні кастори

Integral twin
125 - 250 kg

Медичні двоколісні коліщаткі

Linea
40 - 150 kg

Високофункціональні кастори для широкого кола вимог і галузей промисловості

Aviana
100 kg

Легкі кастори

Agila
40 - 100 kg

Багатофункціональні кастори

Stora
60 - 160 kg

Візки для візків

Mono
30 - 70 kg

Синтетичні кастори для очисної, гігієнічної та легкої медичної промисловості

Galea
60 - 100 kg

Синтетичні колісні кастори для медичних та кейтерингової промисловості

Levina
60 - 100 kg

Конструкція апарату касторів

Anika
40 - 50 kg

Високо настроюються та біоресурові кастори для меблевої промисловості

Lumina
30 - 100 kg

Каструлі для базових дизайнів меблів

Stylea
40 - 100 kg

Меблеві кастори для позачасового дизайну

Smiles
40 kg

Кастори для дружньої атмосфери

Compacta
10 - 55 kg

Прокати малого обладнання

Glide

Розсувні прокладки

Pегістр


Зареєстровані клієнти




Нові клієнти

Реєстрація