Тематичне дослідження
Наполовину шум викиди-з однаковою вантажопідйомності вантажопідйомністю
розробка та виробництво ефективних логістичних рішень для торгівлі та промисловості є клейма логістичних рішень Гегхард GmbH. Компанія успішно управляється як сімейний бізнес у своєму шостому поколінні зараз і може озирнутися назад на більш ніж 185-річну історію навантаженого в традиціях. В усьому світі в п'яти виробничих майданчиках працює близько 500 людей, що зарекомендувала себе як лідер ринку складських та транспортних рішень.
завдяки цим, рівень шуму навантаженого рулону контейнера може бути зменшена вражаючі десять децибел, який сприймається як скорочення вдвічі обсяг.
вантажопідйомність, яка ідентична, що від звичайних коліс, залишилася повністю незмінним. Хитрість за ним: Наша Sytech є гібридним колесом. Колесо кузова і підстави виготовлені з поліаміду, а ядро виготовлений з еластичного твердого каучуку.
це дозволяє нам поєднувати переваги жорсткого протектора з міцністю м'якого колеса. Поєднання двох пластмас призводить до оптимальних властивостей демпфування і, таким чином, значно знижує рівень шуму.
це також зацікавлені клієнти логістики експерта. Наприклад, вся продаж компанії Transgourmet згадує про низьку шумозаглушення товарів у своїй брошурі стійкості і підкреслює його як спеціальну якість. Однак наша співпраця з ГЕГЕХАРДТ сфокусована не тільки на запуску шумів.
через наш цілісний погляд на логістичні проблеми і Ситек коліс, ми також забив високо в плані стабільності. Адже спеціаліст з логістичних рішень ставить свою продукцію на випробування і імітує реальні умови через великі випробування. Наприклад, сильно завантажені рол піддони перевіряються для подолання порогів і перешкод, таких як, коли навантажувач вантажівки наткнутися в них. Колеса також повинні витримати холод і тепло, бруд і дощову воду, а також показати ніяких ознак слабкості навіть у снігу. Наша Sytech коліс пройшли всі ці тести.
Norbert Götz, менеджер із закупівель у GEBHARDT Logistic Solutions GmbH
Ситек колесо має термін служби більш ніж у два рази більше заповнених castors, які використовуються в середньому тільки два роки. На відміну від цього, колесо Sytech часто використовується для того, щоб до п'яти років.
Ситек колесо має термін служби більш ніж у два рази більше заповнених castors, які використовуються в середньому тільки два роки. На відміну від цього, колесо Sytech часто використовується для того, щоб до п'яти років.