У зв'язку з широким спектром вимог профілів, ми використовуємо синтетичні матеріали з дуже конкретними властивостями в нашій продукції. Поліуретан краще для розчинів, де важкі ваги повинні бути переміщені відносно швидко. Матеріал відрізняється високою довговічністю, температурним опором і зносостійкістю.
особливо м'яка поліуретан-це спеціальне рішення, яке використовується для чутливих товарів-вона також має вигоду від не залишаючи слідів стирання на підлозі. Поліамід є кращим матеріалом, коли мова заходить про мобільність крайніх навантажень. Оскільки вона поєднує в собі високу міцність і просторові стабільність. В залежності від застосування, ми використовуємо формову і литий поліаміду. Для навантажень до тонни, уприскуванням фасонних частин є кращими.
Для додатків, що стосуються навантажень кілька тонн, ми покладаємося на колеса, виготовлені з литого твердого матеріалу, який є надзвичайно без стресів і має більш високу ударну силу. Крім того, поворот дозволяє безкоштовно формуванні коліс. Цей тип зносу і брейк-доказ колесо практично не піддається руйнуванню і гарантує високий рівень безпеки, навіть при запуску через перешкоди.Однак для додатків з меншими навантаженнями і для транспортування чутливих товарів, гумові матеріали рекомендуються. Ці пружні матеріали мають видатні властивості демпінг і, отже, перший вибір, коли мова заходить про забезпечення комфорту їзди і захисту транспортується товарів. Гумові колеса дуже стійкі до зовнішніх впливів і забезпечують хороше зчеплення в кривих.
Якщо у вас є особливі вимоги щодо динамічного завантаження або рухомого і поворотного опору, ми можемо надати конкретні, спеціально розроблені рішення з спеціальними сортами гуми.