Директива RoHS 2011-65-ЄС була прийнята Європейським Союзом в 2011 і вступив в силу в 2013. Вони регулюють використання небезпечних речовин в електричних і електронних пристроях.
RoHS розшифровується як обмеження небезпечних речовин, тобто обмеження (використання певних) небезпечних речовин. Директива RoHS спрямована на заборону шкідливих речовин з електротехніки. Ці речовини можуть бути токсичними, або важко погіршувати, або навіть не деградованих на всіх навколишньому середовищу.
хімічні речовини, що постраждали від директив, ведуть, ртуть, хромовані (VI), кадмію, полібром біфенілів (ПББ) і діфеніл (Ppde). У 2015 р. також були додані речовини біс (2-етилогекл) фталоат (ДГП), бензол-бутифталоат (БМП), дібутифталоат (ДБП) та діізобутилфталат (ДІБП). Для більшості речовин максимально дозволена концентрація становить 0,1%, а кадмій навіть підлягає обмеженні 0,01%.
в Німеччині, Директива покривається електричного і електронного обладнання розпорядження речовини. На відміну від попередньої Директиви 2002-95-EC, який був включений до закону про Електротехнічне та електронне обладнання, торгові партнери тепер мають більше зобов'язань щодо забезпечення безпеки ненебезпечних продуктів.
щоб довести, що продукти є сумісні RoHS, є два способи регулюється в DIN стандарти DIN EN 62321 і DIN EN 50581. DIN EN 62321 вимагає, щоб хімічний аналіз буде здійснюватися для визначення концентрацій, в яких відповідні речовини присутні. DIN EN 50581 відноситься до технічної документації. Наприклад, може бути достатньо для створення декларацій постачальника. Однак, в деяких випадках необхідно також мати аналітичні результати тесту для всіх матеріалів і комплектуючих.
для захисту навколишнього середовища, TENTE приймає директиви RoHS до уваги з усією загальною інформацією проролики, wheels та інші продукти і обходиться з використанням конкретних речовин.