Протектор, що використовується для коліс, впливає на різні фактори: комфорт приводу, опір коліс і роликів до температури, різних хімічних та інших впливів, і вплив на підлогу. Це означає, що точні вимоги до конкретного додатку повинні бути відомі для того, щоб правильно вибрати матеріал. TENTE діапазон пропонує різні варіанти, так що кожен пристрій може бути оснащений найкращим чином.
М'який матеріал протектора: гума і поліуретан
Більш м'які матеріали протектора зазначені в Shore А, наприклад, гумові та поліуретанові (PUR). Гумові колеса можуть бути виготовлені з твердого каучуку, твердої м'якої гуми або термопластичної гуми (TENTEprene). Існують також електропровідні версії. Гума практично універсальна і особливо зручна для підлоги. Вона також дуже стійка до багатьох речовин.
PUR також роду на підлогу, не маркування і вібрацію-демпінг, і дуже стійкий і міцний. Крім того, він має низьку опору коченню . Різниця проводиться між колесами з виприскуванням, виготовлених з ін'єкльної або литого поліуретану. У ролях версія, як правило, більш високої якості і трохи м'якше, ніж ін'єкція-фасонна PUR. Ін'єкція-фасонна ПУР, однак, складніше і тому пропонує трохи краще мобільності.
складніше Протектор: пластик і литий метал
Пластмаси, такі як поліамід (ПА) складніші, ніж гума і поліуретан. Відповідно, твердість вказується в Shore D. ПА є корозійно-стійким, зламостійким і гігієнічним. Може використовуватись при температурах від-40 ° с до + 80 ° с. Іншим варіантом є поліпропілен (PP), який має властивості аналогічні поліаміду.
Чавун може бути використаний, якщо колесо має бути особливо важко. Він має дуже високу несучу здатність і відзначається надзвичайною зносостійкістю. Він також може бути використаний при екстремальних температурах від-100 ° c до + 600 ° c. Однак у випадку чутливих поверхонь необхідно враховувати відносно високий поверхневий тиск.