Трикутні кронштейни - чудовий спосіб транспортування важких вантажів і одночасно забезпечувати дуже хорошу маневреність. Три поворотні кріплення прикручені до пластини, яка, своєю чергою, прикріплюється до обладнання за допомогою болтової пластини. Таким чином, вже висока вантажопідйомність кожного окремого поворотного ролика збільшується.
"
Завдяки своїй дуже високій вантажопідйомності трикутні кронштейни підходять для великогабаритних застосувань. Крім того, конструкція та розташування роликів дозволяють маневрувати навантаженням навіть у найкоротших просторах. Велика перевага в театрі, коли, наприклад, обладнання постійно пересувається в обмеженому просторі. p>
Крім того, завдяки своїй міцності та довговічності ролики також можуть витримувати постійні навантаження. Вони також можуть бути використані на широкий спектр покриття для підлоги, і, отже, відповідають всім вимогам щодо мобільності. Ще одна важлива перевага для театрів : ляльки можуть бути переміщені безшумно, щоб вони могли виконувати свою роботу ідеально, навіть під час виконання. P>
"
Трикутний кронштейн - структура та варіанти strong> p> Трикутний кронштейни для серії TENTE 3470 мають корпус з листової сталі та поворотний підшипник з подвійним рядом. Пластина з болтом використовується як кріплення, а потужність завантаження залежить від версії. Різні колісні версії та розміри можуть використовуватися за запитом. Можливі розміри колес від 100 мм до 250 мм, а максимальна вантажопідйомність складає від 160 кг до 1000 кг. Високоякісні прецизійні кульові підшипники підвищують комфортність приводу та маневреність всіх версій коліс. Для центру колеса можна використовувати поліамід або алюміній, а для протектора можна використовувати поліуретанові або еластичні шини. При необхідності, спеціальні рішення також можуть відповідати всім індивідуальним вимогам. P>