Статична потужність навантаження застосовується, коли транспортний обладнання не переміщується або рідко переміщується. Він являє собою навантаження, що ролики і колеса можуть витримати при рівномірній розподілу навантаження. Статичний рейтинг навантаження має особливе значення, тому що в рейтингу навантаження відноситься до навантаження, вага якого і напрям залишається незмінним. При максимальному завантаженні, тиск контакту в центрі контактної зони між Raceway і рухомого елемента є 4 000 megasascals (МПа). За більш високими значеннями, обертання перешкоджає.
Статичні навантаження дані потенціалу можна знайти в деталях продукту з окремих ролики і колеса. Зверніть увагу, що величина навантаження розраховується для стандартних умов експлуатації, тобто з гладкими підлогами, проїзд по прямій лінії і при швидкості ходьби, з рівномірним розподілом навантаження і при температурі навколишнього середовища від 15 ° с до 28 ° с. Якщо транспортний інвентар оснащений TENTE камінорами і колесами використовується в інших умовах, наприклад, на нерівні підлоги, при екстремальних температурах або з рухом в постійно мінливих напрямках, то ця цифра зміниться.
статичний або динамічний
для транспортних засобів, чиї ролики і колеса знаходяться в безперервному або частих руху, sulu:link href="f3ce3a7b-1a8e-495e-a085-85ede63701cd" provider="page" target="_self" title="Dynamic load capacity of castors">динамічне навантаження має відношення. Це значення нижча за статичну завантаженість. Важливо також, що фактор безпеки враховується при визначенні необхідної вантажопідйомність.
Якщо у вас виникли питання з приводу динамічної або статичної навантаження, будь ласка, зв'яжіться з нами. Ми проконсультуємо вас і допоможемо вам знайти правильні ролики і колеса для вашого транспортного обладнання.