Коли справа доходить до опору ролики і коліс, відмінність здійснюється між рухомим і поворотним опором з одного боку, і електричний опір з іншого. Для того, щоб пересувати і направити транспортні засоби, необхідно застосувати силу. Ця сила називається рухомим і поворотним опором. Електричний опір, з іншого боку, відноситься до електропровідності.
Якщо ви хочете встановити пристрій у русі, спочатку потрібно подолати опір початку. Маневреність обладнання після цього потім залежить від рухомого і поворотного опору. Опір залежить від різних факторів, у тому числі:
- навантаження
- діаметр коліс
- колеса матеріал
- тип підшипників
- Стан підлоги/li>
тип, кількість і композиція ролики мають вплив на маневреність. Пристрій, який потрібно тільки переміщати прямо вперед, наприклад, може бути обладнаний виключно з фіксованим castors. Якщо потрібно рульове управління, комбінація фіксованих і поворотних ролики або використання поворотних ролики з направленим замком є ідеальним.
Електричний опір
електричного опору описує електричну напругу, необхідне для того, щоб електричний струм текти через провідник. Антистатичні і електропровідні ролики і колеса від TENTE захищають від електростатичного розряду. Електрично провідними ролики і колесами є ohmic опір менше 104 Ω. Ohmic опір антистатичні ролики і коліс на 107 Ω.
електрично струмопровідні ролики і колеса важливі в медичній галузі, наприклад, як електростатичні скиди можуть мати далекосяжні наслідки. Вони також часто використовуються в промисловому секторі. Ретельна контроль якості TENTE гарантує, що колеса і ролики відповідають найсуворішим вимогам.