Термін електрообіти стає дедалі важливішим, не тільки завдяки постійним подальшим розвитком автомобільної промисловості та іншим райовам технології приводу, таких як Двоколісні та громадські транспортні засоби. Але, також у зв'язку з предметом електричних приводів, що штовхає речі вперед в області ролики і коліс для широкого різноманітність додатків. Медичний сектор, індустрія гостинності і логістики, наприклад, всі покладаються на електронним управлінням починаючи СНІД.
Електролобство з каміноорами створює ефективні приводи
коли важкі вантажі повинні бути переміщені, ефективне E-Drive починаючи СНІД від TENTE забезпечує виняткову допомогу. Чи використовується в секторі охорони здоров'я, наприклад, для лікарні або лікарняних ліжок, або в логістичних компаніях для транспортування товари, приводні модулі на ролики знижують ризик травм при завантаженні і переміщенні, так як вони різко зменшують фізичні зусилля, які необхідно застосовувати. Вони також роблять маневринг навколо кутів і в обмеженому просторі особливо ефективно. Електрообійність в транспортних одиницях поліпшить здоров'я, безпеку і продуктивність у вашій компанії.
Запуск з електронною підтримкою
ПОСТІЙНОГО струму передач форми серця TENTE приводні системи. Його вихід передається на колесо приводу, що дозволяє користувачеві рухатися важкі вантажі з набагато менш фізичними зусиллями. Переміщення навантаження, як вперед, так і назад, робиться простіше, спрямована стабільність поліпшується, і швидкість може бути безперервно контролюється. По суті, E-Drive починаючи СНІД від TENTE складаються з наступних компонентів: електронний керування, модуль керування, ручний блок керування та акумуляторний модуль. Це системне рішення також ідеально підходить для модернізації існуючих транспортних одиниць.