Якщо ролики або колеса виготовлені з непровідних матеріалів, таких як пластик, відомий ефект відбувається, тертя, яке викликає кастороя або колесо, щоб стати електрично зарядженими і заряд не може випливати геть.
відповідно до стандартам DIN EN 12527 до 12533,електропровідностідля камінофори і коліс присутня, якщо опір ohmic не перевищує 10 4 Ω. Вони вважаються антистатичною, якщо опір ohmic менше, ніж 10 7 Ω. Стандарти визначають метод тестування, який необхідно використовувати для перевірки стійкості витоку.
з непровідними матеріалами, додаткові елементи гарантують, що ролики і колеса електрично провідні. Це дає можливість використовувати пластикові ролики і колеса в таких додатках, наприклад. При експлуатації транспортного обладнання, електрична провідність камінофора і коліс може бути зменшена за допомогою пилу, фарби, кислот, лугів, впливів і перевантаження. Електричної енергії, то вже не розряджено або не повністю розряджено. Тому ефективність провідності повинна перевірятися через регулярні проміжки часу.
ми раді проконсультувати вас з питань, що стосуються електропровідності TENTE ролики і коліс, будь ласка, зв'яжіться з нами! Крім того, ми були б раді розробити індивідуальні системні рішення для задоволення ваших конкретних вимог за запитом.
електропровідність відповідно до DIN EN 12527-12533
відповідно до стандартів DIN EN 12527 до 12533 електропровідності камінофори і коліс присутня, якщо опір ohmic не перевищує 10 4 ω . Вони вважаються антистатичною, якщо опір ohmic менше, ніж 10 7 Ω. Стандарти визначають метод тестування, який необхідно використовувати для перевірки стійкості витоку.
з непровідними матеріалами, додаткові елементи гарантують, що ролики і колеса електрично провідні. Це дає можливість використовувати пластикові ролики і колеса в таких додатках, наприклад. При експлуатації транспортного обладнання, електрична провідність камінофора і коліс може бути зменшена за допомогою пилу, фарби, кислот, лугів, впливів і перевантаження. Електричної енергії, то вже не розряджено або не повністю розряджено. Тому ефективність провідності повинна перевірятися через регулярні проміжки часу.
ми раді проконсультувати вас з питань, що стосуються електропровідності TENTE ролики і коліс, будь ласка, зв'яжіться з нами! Крім того, ми були б раді розробити індивідуальні системні рішення для задоволення ваших конкретних вимог за запитом.