TENTE ролики і колеса завжди розробляються і випробувані у відповідності з останніми DIN стандартам, які розробляються європейським комітетом з стандартизації (CEN). Нижче ми надали стислий опис змісту відповідних стандартів.
DIN EN 12526
Цей стандарт визначає терміни та символи формул, що використовуються для коліс та castors. Стандарт також визначає компоненти коліс, їх складових частин і описує вісь і монтажні варіанти коліс. Крім того, DIN EN 12526 містить опис касторового і житлового будівництва.
DIN EN 12527
DIN EN 12527 є стандартом, який описує процедури для тестування коліс і castors. Він визначає як випробувальної апаратури, так і в тестових методах. Стандарт визначає, наприклад, тестування електричного опору, виявлення коліс або направленого, динамічний і статичний тестування і багато іншого. < br/> Наступні стандарти визначають ці вимоги для різних груп коліс і castors./p >
DIN EN 12528
стандарт DIN EN 12528 визначає, які технічні, мірні і перевірочних вимоги повинні бути дотримані меблі castors. . Ролики для swivel chairs та інші спеціальні додатки не включені.
DIN EN 12529
відповідно до попереднього стандарту DIN EN 12529 вказує на технічні та тестові вимоги, а також розміри для ролики, які зазвичай використовуються на поворотних стільців. Включає в себе як braked і не бракнув castors.
DIN EN 12530
Цей стандарт визначає вимоги та розміри для sulu:link href="4e60a127-bdd9-44e5-a01e-2cc727dfa668" provider="page" target="_self" title="Equipment castors">обладнаних роликами і ручного управління колесами і ролики використовуються в державних установах, таких як готелі, ресторани, школи та лікарні.
DIN EN 12531
для потреб і розмірів лікарняних ліжок стандартний DIN EN 12531 застосовується. Зокрема, Цей стандарт відноситься до поворотні ролики для лікарняних ліжок з колесом діаметром 100 мм або більше і Центральний замикаючого пристрою. У відповідності з цим стандартом також можуть бути використані інші поворотні ролики подібного розміру.
DIN EN 12532
транспортні ролики до швидкості 1,1 м/с або 4 км/год покриті стандартом DIN EN 12532. Не входить в стандартну є колеса і ролики для меблів і sulu:link href="3d5caf39-cd54-4485-8e6c-3cf523fd644c" provider="page" target="_self" title="Office chairs">офісні крісла і для апаратів, лікарняних ліжок і харчуванням додатків.
DIN EN 12533
DIN EN 12533 регулює важкі колеса і ролики-в тому числі аксесуари-для механічних або силових додатків зі швидкістю від 1,1 до 4,4 м/с і 4 або 16 км/год. диски і пневматичні колеса-тяганини не включаються.
ми будемо раді відповісти на будь-які питання, які ви, можливо, про окремих стандартів DIN детально. Будь ласка, зв'яжіться з нашим сервісом команди.